Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače kontrastu
Séria
21M
Rozmer
12 x 50 x 42.5 mm
Rozhranie
NPN NO/NC
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Teach Contrast (switching point)
Teach Contrast (switching point)
Princíp fungovania
Contrast sensor
Odporúčané náhrady
BKT0001
Snímače kontrastu
BKT 67M-001-U-S92
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BKT 21M-002-N-S4 | BKT 67M-001-U-S92 | |
|
-
Cenníková cena
|
311,06 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 21M | 67M |
|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 50 x 42.5 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| Rozhranie | NPN NO/NC |
Analog, voltage 1…5.5 V PNP/NPN NO/NC |
| Vstupná funkcia |
Key disable on/off Teach Contrast (switching point) |
Time function on/off |
| Princíp fungovania | Contrast sensor | Contrast sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Focused | Diffuse sensor, Focused |
| Špeciálna optická funkcia | Coaxial Optics | - |
| Charakteristika lúča | Focused | Focused |
| Typ svetla | White light | Blue light/Green light/Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 3.5 mm at 19 mm | 1.5 x 5 mm at 9 mm |
| Rozsah | 17...21 mm | 6...12 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male |
| Materiál puzdra |
Zinc, Die casting, Powder coated Aluminium |
Aluminium, Die casting, Painted |
| Snímací povrch materiálu | Glass | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD