Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BLG0015

BLG 4A-165-19X-030-O01-SX

Základná ochrana rúk

Úroveň výkonu
e
Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Čas odozvy max.
26 ms
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Úroveň výkonu
e
Bezpečnostná kategória (EN ISO 13849-1)
4
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
Čas odozvy max.
26 ms
Schválenie/zhoda
Safety
cULus
CE
WEEE
Princíp fungovania
non-contact (photoelectric)
Schopnosť detekcie
30 mm
Výška ochranného poľa (Hp)
1650 mm
Rozsah
19 m
Pripojenie 1
Emitter: M12x1-Male, A-coded
Pripojenie 2
Receiver: M12x1-Male
Spínací výstup
2x PNP OSSD
Rozmer
32.3 x 1733.3 x 37 mm
Okolitá teplota
0...55 °C
Stupeň krytia IP
IP65
Materiál puzdra
Aluminium, painted (yellow RAL 1003)
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 14.0
27-27-27-04
ECLASS 4.1
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ECLASS 8.1
27-27-27-04
ECLASS 9.0
27-27-27-04
ECLASS 9.1
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC02549
ETIM 5.0
EC02549
ETIM 6.0
EC02549
ETIM 7.0
EC02549
ETIM 8.0
EC02549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať