Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pre tyčové valce
Rozmer
33 x 23 x 11 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
PUR, 2 m
Materiál puzdra
PBT
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 21K-PS-C-2-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-02 | BMF 103K-PS-C-2A-PU-02 | |
|
51,48 EUR
Cenníková cena
|
50,29 EUR
Cenníková cena
|
61,11 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | 33 x 23 x 11 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 9 x 4.8 x 16 mm |
|---|---|---|---|
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Kábel | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Materiál puzdra | PBT | LCP | PBT |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| Typ slotu | - | variable | variable |
| Aplikácia | - | larger actuators | Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders. |
| Montážna časť | - | Mounting bracket BMF 305-HW* | Mounting bracket BMF 103-HW* |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD