Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače valcov pre viaceré tvary štrbín
Typ slotu
C-slot
Rozmer
25.7 x 2.9 x 4.8 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
PUR, 2 m
Aplikácia
Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders.
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 273K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 243K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 204K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 | |
|
-
Cenníková cena
|
-
Cenníková cena
|
32,34 EUR
Cenníková cena
|
32,34 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | C-slot | C-slot | C-slot | C-slot |
|---|---|---|---|---|
| Rozmer | 25.7 x 2.9 x 4.8 mm | 24 x 3 x 3.75 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Kábel | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| Aplikácia | Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders. | Pneumatic cylinder with C-slot, e.g. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*not suitable for Festo Series ADVC and AEVC) | Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders. | Optimized response path especially suited for short-stroke cylinders. |
| Materiál puzdra | PBT | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 7000 Hz | 3000 Hz | 7000 Hz | 7000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Montážna časť | - | can be installed in C-slot from above |
C-slot Sommer Festo slot 10 |
C-slot SMC Bimba Schunk |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD