Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače valcov pre viaceré tvary štrbín
Typ slotu
T-slot
Rozmer
33 x 5.1 x 7.2 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
PUR, 5 m
Aplikácia
Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 315M-PS-D-2-SA3-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | BMF 235K-HMPS-C-3-P0-02 | |
|
-
Cenníková cena
|
37,75 EUR
Cenníková cena
|
26,16 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | T-slot | T-slot | T-slot |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 33 x 5.1 x 7.2 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Kábel | PUR, 5 m | PUR, 5 m | TPU, 2 m |
| Aplikácia | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. | Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. |
| Montážna časť | can be installed in T-slot from above | can be installed in T-slot from above | can be installed in T-slot from above |
| Materiál puzdra | Aluminium | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...105 °C, high temperature rated | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD