Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BMF00AF

BMF 61M-PS-Y-2-SA1

Snímače magnetického poľa do pneumatických valcov

Rozmer
84.8 x 40.5 x 25.3 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
PUR, 4 m
Materiál puzdra
Aluminium
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
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
84.8 x 40.5 x 25.3 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
PUR, 4 m
Materiál puzdra
Aluminium
Spínací výstup
PNP Normally open (NO)
Spínacia frekvencia
10000 Hz
Prevádzkové napätie Ub
15...35 VDC
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať