Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BMF00EM

BMF 243K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3

Snímače valcov pre viaceré tvary štrbín

Typ slotu
C-slot
Rozmer
24 x 3 x 3.75 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M8x1-Male, 3-pin
Kábel
PUR, 0.3 m
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Typ slotu
C-slot
Rozmer
24 x 3 x 3.75 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M8x1-Male, 3-pin
Kábel
PUR, 0.3 m
Aplikácia
Pneumatic cylinder with C-slot, e.g. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*not suitable for Festo Series ADVC and AEVC)
Montážna časť
can be installed in C-slot from above
Materiál puzdra
PA 12
Spínací výstup
PNP Normally closed (NC)
Spínacia frekvencia
3000 Hz
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
cULus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať