Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače valcov pre viaceré tvary štrbín
Typ slotu
C-slot
Rozmer
24 x 3 x 3.75 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR, 0.3 m
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
Ďalšie alternatívy
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S4-00,3 | BMF 203K-H-PI-C-A8-S75-00,3 | |
|
46,72 EUR
Cenníková cena
|
45,54 EUR
Cenníková cena
|
106,10 EUR
Cenníková cena
|
104,80 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | C-slot | C-slot | C-slot | C-slot |
|---|---|---|---|---|
| Rozmer | 24 x 3 x 3.75 mm | 24 x 2.9 x 24 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M8x1-Male, 4-pin |
| Kábel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Aplikácia | Pneumatic cylinder with C-slot, e.g. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*not suitable for Festo Series ADVC and AEVC) | Object detection | Pneumatic cylinder with C-slot. For dimensions, see sketch in product view. | Pneumatic cylinder with C-slot. For dimensions, see sketch in product view. |
| Montážna časť | can be installed in C-slot from above | Screw M2 | can be installed in C-slot from above | can be installed in C-slot from above |
| Materiál puzdra | PA 12 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 3000 Hz | 500 Hz | - | 15 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Funkcia učenia | - | - | 8 switching points | 8 switching points |
| Rozhranie | - | - | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD