Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Snímače magnetického poľa do pneumatických valcov
Rozmer
Ø 6.5 x 30 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M12x1-Male, 4-pin, A-coded
Kábel
PUR, 0.3 m
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 07M-NS-D-2-SA2-S4-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AANS-C-2-SA95-P0-S4-00,3 | |
|
86,30 EUR
Cenníková cena
|
45,54 EUR
Cenníková cena
|
69,55 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozmer | Ø 6.5 x 30 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|---|
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded | M12x1-Male, 4-pin, A-coded |
| Kábel | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | PA 12 | PA 12 |
| Spínací výstup | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) | NPN Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | 10000 Hz | 500 Hz | 500 Hz |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
| Typ slotu | - | C-slot | C-slot |
| Aplikácia | - | Object detection | Object detection |
| Montážna časť | - | Screw M2 | Screw M2 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD