Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Pre T-drážku a použitie v náročných podmienkach so zváracími rozprašovačmi
Typ slotu
T-slot
Rozmer
5 x 6.4 x 34 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Kábel
TPU welding spark resistant Orange, 2 m
Aplikácia
Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view.
Welding area
Welding area
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
| BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-02 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-02 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-S0-02 | |
|
74,95 EUR
Cenníková cena
|
74,95 EUR
Cenníková cena
|
74,95 EUR
Cenníková cena
|
|
| Typ slotu | T-slot | T-slot | T-slot |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
| Princíp fungovania | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Kábel | TPU welding spark resistant Orange, 2 m | TPU welding spark resistant black, 2 m | Silicone welding spark resistant black, 2 m |
| Aplikácia |
Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. Welding area |
Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. Welding area |
Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view. Welding area |
| Montážna časť | can be installed in T-slot from above | can be installed in T-slot from above | can be installed in T-slot from above |
| Materiál puzdra | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Spínací výstup | IO configurable NO/NC | IO configurable NO/NC | IO configurable NO/NC |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Okolitá teplota | 0...80 °C | 0...80 °C | 0...80 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD