Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BMF00NH

BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S75-00,3

Pre T-drážku a použitie v náročných podmienkach so zváracími rozprašovačmi

Typ slotu
T-slot
Rozmer
5 x 6.4 x 34 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M8x1-Male, 4-pin, A-coded
Kábel
TPU welding spark resistant black, 300 mm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Typ slotu
T-slot
Rozmer
5 x 6.4 x 34 mm
Princíp fungovania
Magnetic field sensor
Pripojenie
M8x1-Male, 4-pin, A-coded
Kábel
TPU welding spark resistant black, 300 mm
Aplikácia
Pneumatic cylinder with T-slot. For dimensions, see sketch in product view.
Welding area
Montážna časť
can be installed in T-slot from above
Materiál puzdra
PA 12
Rozhranie
IO-Link 1.1
Spínací výstup
IO configurable NO/NC
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Okolitá teplota
0...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať