Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Vaša cena sa nemôže zobraziť
Z technických dôvodov nie je v súčasnosti možné získať vaše individuálne podmienky zo servera. Objednávku však stále môžete zadať. Pokiaľ sú vaše podmienky načítateľné, bude vytvorená faktúra s vašou cenou a zaslaná vám e-mailom.

BML03HJ

BML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284

BML S1H - absolútny Nonius

Rozmer
14 x 13 x 40 mm
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 12-pin, 0.3 m, PUR
Materiál puzdra
Aluminium
Rozhranie
BiSS-C;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Rozsah merania
64 mm
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
14 x 13 x 40 mm
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 12-pin, 0.3 m, PUR
Materiál puzdra
Aluminium
Rozhranie
BiSS-C;Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
Rozsah merania
64 mm
Rozlíšenie
0.9765625 µm
Čítať vzdialenosť
0.01...0.35 mm
Nelinearita max.
±7 µm
Prevádzkové napätie Ub
4.75...5.25 VDC
Okolitá teplota
-20...80 °C
Smer postupu
Lengthwise to tape
Kódovanie rozhrania
Binary
Schválenie/zhoda
cURus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať