Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BML06CN

BML-M07-I68-A3-M0200-R0000

Magnetické pásky s inkrementálnym alebo absolútnym kódovaním

Aplikácia
linear/rotary motion
Materiál
Magnetic film
Support: Stainless steel
Mounting tape 0.13 mm
Rozmer, referencia
(WxHxL)
Šírka tyče
10 mm
Trieda presnosti
250 µm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Aplikácia
linear/rotary motion
Materiál
Magnetic film
Support: Stainless steel
Mounting tape 0.13 mm
Rozmer, referencia
(WxHxL)
Šírka tyče
10 mm
Trieda presnosti
250 µm
Okolitá teplota
-20...80 °C
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať