Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BML07ZJ

BML-S2C0-Q53N-M600-N0-KA05

Inkrementálny systém merania lineálnej vzdialenosti a systém merania rotačného uhla

Rozmer
10 x 25 x 35 mm
Pripojenie
Cable, 5 m, PUR
Materiál puzdra
PBT
Rozhranie
Digital A/B (HTL)
Rozlíšenie
500 µm
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
10 x 25 x 35 mm
Pripojenie
Cable, 5 m, PUR
Materiál puzdra
PBT
Rozhranie
Digital A/B (HTL)
Rozlíšenie
500 µm
Čítať vzdialenosť
0.01...6.5 mm
Nelinearita max.
±400 µm (z=1…5 mm, y=±2 mm)
Referenčný signál
without reference signal
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Okolitá teplota
-20...80 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Smer postupu
Lengthwise to tape
Schválenie/zhoda
cURus
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať