Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BML08NT

BML BM1-NH01-BK04-QRF5

Meranie uhla s absolútnym systémom

Rozmer
52 x 8 x 26 mm (ODxIDxH)
Pripojenie
Connector, JST BM12B-ZPDSS-TF-Male, 12-pin
Rozhranie
BiSS-C;Digital A/B (RS422)
Rozlíšenie
≤ 15 Bit
Čítať vzdialenosť
0.01...0.6 mm
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
52 x 8 x 26 mm (ODxIDxH)
Pripojenie
Connector, JST BM12B-ZPDSS-TF-Male, 12-pin
Rozhranie
BiSS-C;Digital A/B (RS422)
Rozlíšenie
≤ 15 Bit
Čítať vzdialenosť
0.01...0.6 mm
Prevádzkové napätie Ub
4.75...5.25 VDC
Okolitá teplota
-25...85 °C
Kódovanie rozhrania
Binary
Schválenie/zhoda
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať