Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BML0905

BML SL1-ALZ1-UMZZ-AU1L-KA05

Absolútny systém merania lineálnej vzdialenosti a systém merania rotačného uhla

Rozmer
16 x 18.6 x 54 mm
Pripojenie
Cable, 5 m, PUR
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated, Chrome-plated
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozsah merania
8190 mm
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
16 x 18.6 x 54 mm
Pripojenie
Cable, 5 m, PUR
Materiál puzdra
Die-cast zinc, nickel-plated, Chrome-plated
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozsah merania
8190 mm
Rozlíšenie
1 µm
Čítať vzdialenosť
0.01...1.3 mm
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Okolitá teplota
-20...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Smer postupu
Lengthwise to tape
Kódovanie rozhrania
Binary
Schválenie/zhoda
cURus
CE
EAC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 4.1
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ECLASS 9.0
27-27-07-05
ECLASS 9.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať