Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magnetické systémy merania polohy
Rozsah merania
256 mm
Rozmer
17.5 x 9.6 x 266 mm
Analógový výstup
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozlíšenie
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog)
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EL1PP21A-0256-00-P00,5-S75 | BMF 305K-PS-C-2-S49-00,5 | BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,5 | |
|
355,81 EUR
Cenníková cena
|
54,51 EUR
Cenníková cena
|
60,56 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozsah merania | 256 mm | - | - |
|---|---|---|---|
| Rozmer | 17.5 x 9.6 x 266 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| Analógový výstup | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | - | - |
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | - | - |
| Rozlíšenie | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog) | - | - |
| Presnosť opakovania | 100 µm | - | - |
| Nelinearita typ. | ±250 µm | - | - |
| Prevádzkové napätie Ub | 15...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.5 m, PUR | - | - |
| Materiál puzdra |
PA 12 Aluminium |
LCP | LCP |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Typ slotu | - | variable | variable |
| Princíp fungovania | - | Magnetic field sensor | Magnetic field sensor |
| Pripojenie | - | M8x1-Male, 3-pin | M8x1-Male, 3-pin |
| Kábel | - | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m |
| Aplikácia | - | larger actuators | larger actuators |
| Montážna časť | - | Mounting bracket BMF 305-HW* | Mounting bracket BMF 305-HW* |
| Spínací výstup | - | PNP Normally open (NO) | PNP Normally open (NO) |
| Spínacia frekvencia | - | 10000 Hz | 10000 Hz |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD