Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Magnetické systémy merania polohy
Rozsah merania
224 mm
Analógový výstup
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozlíšenie
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog)
Nelinearita typ.
±250 µm
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
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BMP 01-EP1PP21A-0224-00-P00,5-S75 | BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P00,5-S75 | BMP 01-EP1PP21A-0256-00-P00,5-S4 | |
|
337,33 EUR
Cenníková cena
|
357,41 EUR
Cenníková cena
|
357,41 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozsah merania | 224 mm | 256 mm | 256 mm |
|---|---|---|---|
| Analógový výstup | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA | Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA |
| Rozhranie | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Rozlíšenie | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog) | ≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog) |
| Nelinearita typ. | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| Pripojenie | 0.5 m, PUR | 0.5 m, PUR | 0.5 m, PUR |
| Materiál puzdra |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
PA 12 Aluminium |
| Okolitá teplota | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD