Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BMP001J

BMP 01-EP1PP21A-0128-00-P00,5-S4

Magnetické systémy merania polohy

Rozsah merania
128 mm
Analógový výstup
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozlíšenie
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog)
Nelinearita typ.
±250 µm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozsah merania
128 mm
Analógový výstup
Analog, voltage/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozlíšenie
≤ 1 µm (IO-Link), 12 Bit (analog)
Nelinearita typ.
±250 µm
Pripojenie
0.5 m, PUR
Materiál puzdra
PA 12
Aluminium
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať