Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BMP009K

BMP 02-ZPZPP22A-0022-07-P00,3-S75

Magnetické systémy merania polohy

Rozsah merania
22 mm
Rozmer
2.9 x 7 x 22.5 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozlíšenie
≤ 1 µm (IO-Link)
Presnosť opakovania
50 µm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Rozsah merania
22 mm
Rozmer
2.9 x 7 x 22.5 mm
Rozhranie
IO-Link 1.1
Rozlíšenie
≤ 1 µm (IO-Link)
Presnosť opakovania
50 µm
Nelinearita typ.
±150 µm
Prevádzkové napätie Ub
18...30 VDC
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Male, 4-pin, 0.3 m, TPU
Materiál puzdra
PPC 7650
Okolitá teplota
-25...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 4.1
27-27-01-04
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ECLASS 8.1
27-27-01-04
ECLASS 9.0
27-27-01-04
ECLASS 9.1
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať