Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNI007P

BNI IOL-309-000-K024-001

Štandardné IO-Link huby pre senzory/aktuátory (Black Line)

Rozhranie
IO-Link 1.0
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
Pluggable without terminals, 4-pin
Pripojenie (napájacie napätie IN)
Pluggable without terminals
Pripojovacie sloty
Pluggable without terminals
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
IO-Link 1.0
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Pripojenie (COM 1)
Pluggable without terminals, 4-pin
Pripojenie (napájacie napätie IN)
Pluggable without terminals
Pripojovacie sloty
Pluggable without terminals
Digitálne vstupy
8x PNP, Type 2
Digitálne výstupy
8x PNP
Konfigurovateľné vstupy/výstupy
yes
Spínací prúd
8x 350 mA
Prúdový súčet UA, aktuátor
1.6 A
Aktuálna suma US, senzor
1.0 A
Materiál puzdra
PA 6.6, UL94V-0
Rozmer
48.6 x 33.6 x 84 mm
Okolitá teplota
-20...50 °C
Stupeň krytia IP
IP20
Prenosová rýchlosť
COM2 (38.4 kBaud)
Cyklus spracovania údajov min.
3.0 ms
Spracovanie údajov IN
1 byte
Spracovanie údajov OUT
1 byte
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 12.0
27-24-26-02
ECLASS 13.0
27-24-26-02
ECLASS 14.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
ETIM 8.0
EC001599
ETIM 9.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať