Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Silver Line - Sieťové moduly v kovovom puzdre pre špecializované aplikácie
Rozhranie
EtherNet/IP
Pomocné rozhrania
8x IO-Link
Prístavná trieda
Type A
Zobrazenie
no
Prevádzkové napätie Ub
18...30.2 VDC
Vytvorte si vlastný systém RFID na mieru, prispôsobený vašim potrebám a oblastiam použitia.
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
Ďalšie alternatívy
|
|
|
|
|
|
|
| BNI EIP-501-005-Z015-013 | BNI EIP-508-105-Z015-C06 | BNI EIP-508-105-Z015-C14 | |
|
790,00 EUR
Cenníková cena
|
714,40 EUR
Cenníková cena
|
707,00 EUR
Cenníková cena
|
|
| Rozhranie | EtherNet/IP | Ethernet/IP | Ethernet/IP |
|---|---|---|---|
| Pomocné rozhrania | 8x IO-Link | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Prístavná trieda | Type A | Type A | Type A |
| Zobrazenie | no | - | yes |
| Prevádzkové napätie Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Pripojenie (COM 1) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (COM 2) | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded | M12x1-Female, 4-pin, D-coded |
| Pripojenie (napájacie napätie IN) | 7/8"-Male, 4-pin | 7/8"-Male, 4-pin | 7/8"-Male, 4-pin |
| Pripojenie (napájacie napätie OUT) | 7/8"-Female, 4-pin | 7/8"-Female, 4-pin | 7/8"-Female, 4-pin |
| Pripojovacie sloty | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded | 8x M12x1-Female, 5-pin, A-coded |
| Digitálne vstupy | 16x PNP, Type 3 | 8x PNP, Type 3 | 16x PNP, Type 3 |
| Aktuálna suma US, senzor | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Materiál puzdra | Die-cast zinc, nickel-plated | Zinc, Die casting | Die-cast zinc, nickel-plated |
| Rozmer | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 37.9 x 224 mm |
| Okolitá teplota | -5...70 °C | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Stupeň krytia IP | IP67 | IP67 | IP67 |
| Verzia IO-Link | 1.1 | 1.1 | 1.1.3 |
| Výstupný prúd max. | - | 2 A | 2 A |
| Digitálne výstupy | - | 8x PNP | 16x PNP |
| Konfigurovateľné vstupy/výstupy | - | yes | yes |
| Prúdový súčet UA, aktuátor | - | 9.0 A | 9.0 A |
| Rozhranie IIoT | - | - | REST API, MQTT parsed |
| Základný typ odchýlky | - | - | HTTPS ako predvolené; IP adresa: 192.168.1.254 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD