Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BNP000W

BNP 29-05-L12-100

Vačky a vačkové lišty

Rozmer
18 x 102 mm
Počet spínacích polôh
5x Roller bearing
Verzia
Standard
Vzdialenosť medzi polohami spínača
12 mm
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
18 x 102 mm
Počet spínacích polôh
5x Roller bearing
Verzia
Standard
Vzdialenosť medzi polohami spínača
12 mm
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-06-92
ECLASS 11.0
27-27-06-92
ECLASS 12.0
27-27-06-92
ECLASS 13.0
27-27-06-92
ECLASS 14.0
27-27-06-92
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-90
ECLASS 6.2
27-27-06-90
ECLASS 8.1
27-27-06-90
ECLASS 9.0
27-27-06-92
ECLASS 9.1
27-27-06-92
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať