Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BNS00TU

BNS 813-D03-D12-100-55-0768

Mechanické radové koncové spínače s bezpečnostnými spínacími prvkami

Rozmer
120 x 80 x 87 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Počet spínacích polôh
3x Chisel
Verzia
Safety EN 60204-1
Princíp fungovania
1. Switch position: Mechanical
2-3. Switch position: Inductive
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
120 x 80 x 87 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Počet spínacích polôh
3x Chisel
Verzia
Safety EN 60204-1
Princíp fungovania
1. Switch position: Mechanical
2-3. Switch position: Inductive
Nepretržitý prúd
1. Switch position: 6 A
2-3. Switch position: 0.2 A
Menovité prevádzkové napätie Ue
1. Switch position: 250 V AC
2-3. Switch position: 24 V DC
Inštalácia
Vertical
Smer prístupu
longitudinal, parallel to attachment surface
Približovacia rýchlosť
1. Switch position: 40 m/min
Vzdialenosť medzi polohami spínača
12 mm
Typ pripojenia
1-3. Switch position: Screw terminal
Okolitá teplota
-5...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať