Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BNS03J8

BNS 816-B06-PA-12-610-11

Indukčné radové koncové spínače

Rozmer
79 x 84 x 77.5 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Verzia
Inductive
Princíp fungovania
1-6. Switch position: Inductive
Rozsah
2 mm

Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.

rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Classic Banner
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
79 x 84 x 77.5 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Verzia
Inductive
Princíp fungovania
1-6. Switch position: Inductive
Rozsah
2 mm
Spínacia frekvencia
1-6. Switch position: 1500 Hz
Nepretržitý prúd
1-6. Switch position: 0.2 A
Menovité prevádzkové napätie Ue
1-6. Switch position: 24 V DC
Inštalácia
Vertical
Vzdialenosť medzi polohami spínača
12 mm
Typ pripojenia
1-6. Switch position: Screw terminal
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať