Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BNS03YW

BNS 813-100-D-49-FC

Mechanické koncové spínače s núteným odpojením

Rozmer
42 x 49 x 22 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Počet spínacích polôh
1x Chisel
Verzia
with forced opening
Princíp fungovania
1. Switch position: Mechanical
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
42 x 49 x 22 mm
Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Počet spínacích polôh
1x Chisel
Verzia
with forced opening
Princíp fungovania
1. Switch position: Mechanical
Nepretržitý prúd
1. Switch position: 5 A
Menovité prevádzkové napätie Ue
1. Switch position: 24 V DC
Smer prístupu
longitudinal, parallel to attachment surface
Približovacia rýchlosť
1. Switch position: 20 m/min
Typ pripojenia
1. Switch position: Screw terminal
Okolitá teplota
-5...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
CCC
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-06-01
ECLASS 11.0
27-27-06-01
ECLASS 12.0
27-27-06-01
ECLASS 13.0
27-27-06-01
ECLASS 14.0
27-27-06-01
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-01
ECLASS 6.2
27-27-92-25
ECLASS 8.1
27-27-06-01
ECLASS 9.0
27-27-06-01
ECLASS 9.1
27-27-06-01
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 7.0
EC000030
ETIM 8.0
EC000030
ETIM 9.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať