Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BNS0495

BNS 816-B06-TOB-08-650-11-S80S

Indukčné radové koncové spínače

Materiál puzdra
Aluminium, Anodized
Verzia
Inductive
Princíp fungovania
1-6. Switch position: Inductive
Rozsah
1.1 mm
Spínacia frekvencia
1-6. Switch position: 500 Hz
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
Aluminium, Anodized
Verzia
Inductive
Princíp fungovania
1-6. Switch position: Inductive
Rozsah
1.1 mm
Spínacia frekvencia
1-6. Switch position: 500 Hz
Nepretržitý prúd
1-6. Switch position: 0.13 A
Menovité prevádzkové napätie Ue
1-6. Switch position: 24 V DC
Inštalácia
Vertical
Typ pripojenia
1. Switch position: Connector
Okolitá teplota
-25...70 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-06-02
ECLASS 11.0
27-27-06-02
ECLASS 12.0
27-27-06-02
ECLASS 13.0
27-27-06-02
ECLASS 14.0
27-27-06-02
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-02
ECLASS 6.2
27-27-06-02
ECLASS 8.1
27-27-06-02
ECLASS 9.0
27-27-06-02
ECLASS 9.1
27-27-06-02
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať