Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BNS04EN

BNS 829-B04-R12-61-12-10

Mechanické radové koncové spínače s vymeniteľnou lištou

Rozmer
79 x 60 x 63 mm
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Počet spínacích polôh
4x Roller
Verzia
Snap contact
Inštalácia
Vertical
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
79 x 60 x 63 mm
Materiál puzdra
Aluminum, Anodized
Počet spínacích polôh
4x Roller
Verzia
Snap contact
Inštalácia
Vertical
Smer prístupu
longitudinal, parallel to attachment surface
Vzdialenosť medzi polohami spínača
12 mm
Okolitá teplota
-5...85 °C
Stupeň krytia IP
IP67
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-06-92
ECLASS 11.0
27-27-06-92
ECLASS 12.0
27-27-06-92
ECLASS 13.0
27-27-06-92
ECLASS 14.0
27-27-06-92
ECLASS 4.1
27-27-06-06
ECLASS 5.1.4
27-27-06-90
ECLASS 6.2
27-27-06-90
ECLASS 8.1
27-27-06-90
ECLASS 9.0
27-27-06-92
ECLASS 9.1
27-27-06-92
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
ETIM 8.0
EC001829
ETIM 9.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať