Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BOD0019

BOD 63M-LB05-S115

Optické snímače vzdialenosti

Séria
63M
Rozmer
35 x 70 x 90 mm
Rozhranie
Analog, current 4…20 mA
linear increasing
2x NPN normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Light time-of-flight
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
63M
Rozmer
35 x 70 x 90 mm
Rozhranie
Analog, current 4…20 mA
linear increasing
2x NPN normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric distance sensor
Princíp optickej činnosti
Light time-of-flight
Charakteristika lúča
Collimated
Typ svetla
Laser Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 10 mm at 6 m
Rozsah
200...6000 mm
Presnosť
±1 % FS
Presnosť opakovania
0.033 % FS
Rozlíšenie
≤ 1.0 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 8-pin
Materiál puzdra
Aluminium, Die casting, Painted
Prevádzkové napätie Ub
15...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-08-01
ECLASS 11.0
27-27-08-01
ECLASS 12.0
27-27-09-16
ECLASS 13.0
27-27-09-16
ECLASS 14.0
27-27-09-16
ECLASS 5.1.4
27-27-08-01
ECLASS 6.2
27-27-08-01
ECLASS 8.1
27-27-08-01
ECLASS 9.0
27-27-08-01
ECLASS 9.1
27-27-08-01
ETIM 4.0
EC001825
ETIM 5.0
EC001825
ETIM 6.0
EC001825
ETIM 7.0
EC001825
ETIM 8.0
EC001825
ETIM 9.0
EC001825
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať