Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOH000M

BOH DK-Q06-001-01-S49F

Difúzne senzorové hlavy pri rôznych typoch svetla

Séria
Q06
Rozmer
12 x 6 x 6 mm
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
Q06
Rozmer
12 x 6 x 6 mm
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Charakteristika lúča
divergent, max. 3.5°
Typ svetla
microSPOT-LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 10 mm at 50 mm
Rozsah
0...60 mm
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR
Materiál puzdra
Brass, nickel-plated
Snímací povrch materiálu
PMMA
Montážna časť
Screw M2
Najmenšia časť typ.
0.2 mm
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
ETIM 8.0
EC001821
ETIM 9.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať