Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BOH001A

BOH TR-T64-001-01-S49F

Micromote - optické senzorové hlavy

Séria
T64
Rozmer
34 x 10 x 10 mm
Aplikácia
Tube sensor
Liquid sensing
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
T64
Rozmer
34 x 10 x 10 mm
Aplikácia
Tube sensor
Liquid sensing
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Fork sensor
Špeciálna optická funkcia
Diffraction caused by liquid
Typ svetla
LED Red light
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR
Materiál puzdra
Aluminium, anodized, black
Snímací povrch materiálu
Epoxy
Montážna časť
Screw M3
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať