Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOH001J

BOH TK-F08V-004-TF-01

Priechodné senzorové hlavy v rôznych typoch svetla

Séria
F08V
Rozmer
25 x 10 x 40 mm
Aplikácia
Vacuum (to 1 µPa)
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
F08V
Rozmer
25 x 10 x 40 mm
Aplikácia
Vacuum (to 1 µPa)
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Fork sensor
Typ svetla
microSPOT-LED Red light
Pripojenie
Leads, 1 m, PTFE
Materiál puzdra
Aluminium, blank
Snímací povrch materiálu
Epoxy
Montážna časť
Screw M4
Najmenšia časť typ.
1.50 mm
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002720
ETIM 5.0
EC002720
ETIM 6.0
EC002720
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať