Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOH002M

BOH AI-R165-011-01-S49F

Micromote - optické senzorové hlavy

Séria
R165
Rozmer
110 x 10 x 15 mm
Rozhranie
for analog amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
R165
Rozmer
110 x 10 x 15 mm
Rozhranie
for analog amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Špeciálna optická funkcia
Light array
Typ svetla
LED Infrared
Aktívna dĺžka AL 1
80 mm
Rozsah
50...500 mm
Pripojenie
Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR
Materiál puzdra
Aluminium, anodized, black
Snímací povrch materiálu
PMMA
Montážna časť
Screw M3
Najmenšia časť typ.
1.50 mm
Schválenie/zhoda
CE
UKCA
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať