Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Micromote - optické senzorové hlavy
Séria
R113
Rozmer
75 x 10 x 15 mm
Rozhranie
for analog amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOH AR-R113-010-02-S49F | BOH AI-R051-035-01-S49F | |
|
461,15 EUR
Cenníková cena
|
269,51 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | R113 | - |
|---|---|---|
| Rozmer | 75 x 10 x 15 mm | 11 x 9 x 46 mm |
| Rozhranie | for analog amplifier | - |
| Princíp fungovania | Optical sensor head | Optical sensor head |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor | Through-beam sensor |
| Špeciálna optická funkcia | Light array | Light array |
| Typ svetla | LED Red light | LED Infrared |
| Aktívna dĺžka AL 1 | 30 mm | 30 mm |
| Rozsah | 0...200 mm | 10...500 mm |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Female, 2 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Female, 3-pin, 1 m, PUR |
| Materiál puzdra | Aluminium, anodized, black | PA 6 |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Montážna časť | Screw M3 | Screw M3 (2x) |
| Najmenšia časť typ. | 0.50 mm | 0.50 mm |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD