Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Micromote - optické senzorové hlavy
Séria
G05
Rozmer
Ø 5 x 12 mm
Rozhranie
for switching amplifier
Princíp fungovania
Optical sensor head
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOH DI-G05-002-01-S49F | BOH DI-G05-007-01-S49F | |
|
-
Cenníková cena
|
178,56 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | G05 | G05 |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 5 x 12 mm | Ø 5 x 12 mm |
| Rozhranie | for switching amplifier | for switching amplifier |
| Princíp fungovania | Optical sensor head | Optical sensor head |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Infrared | LED Infrared |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 30 mm | Ø 30 mm |
| Rozsah | 0...60 mm | 0...100 mm |
| Pripojenie | Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR | Cable with connector, M8x1-Female, 1 m, PUR |
| Materiál puzdra | Stainless steel | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Montážna časť | Diameter 5.0 mm | Diameter 5.0 mm |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD