Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
12M
Rozmer
Ø 12 x 65 mm
Rozhranie
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 12M-PO-1YA-BO-C-03 | BOS 12M-PO-RD11-02 | |
|
-
Cenníková cena
|
60,77 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 12M | 12M |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 60 mm |
| Rozhranie | PNP normally closed (NC) | PNP normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | Red light |
| Rozsah | 0...100 mm | 1...100 mm |
| Pripojenie | Cable, 3.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Brass, nickel-plated |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ochranná známka | Global | Global |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 8 mm at 100 mm |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD