Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
35K
Rozmer
15 x 60 x 60 mm
Rozhranie
PNP Normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, (energetic)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PO-1PD-S4-C | BOS 23K-PA-RD10-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
96,81 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Rozmer | 15 x 60 x 60 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Rozhranie | PNP Normally closed (NC) |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Focus, typical at 500 mm |
| Typ svetla | Infrared | LED Red light |
| Rozsah | 0 m...400 mm | 0...2000 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | PA 12 |
PC ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Veľkosť svetelného bodu | - | 15 x 15 mm at focal point |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD