Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
18M
Rozmer
Ø 18 x 81 mm
Rozhranie
PNP Normally open (NO)
PNP Normally closed (NC)
PNP Normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 18M-PA-1HA-S4-C | BOS 18M-PA-RH23-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
120,51 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 18M | 18M |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 18 x 81 mm | Ø 18 x 75 mm |
| Rozhranie |
PNP Normally open (NO) PNP Normally closed (NC) |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | 8 x 10 mm at 100 mm | 10 x 10 mm at 150 mm |
| Rozsah | 40...120 mm | 30...150 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | Brass, nickel plated | Brass |
| Snímací povrch materiálu | Glass | Glass |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Charakteristika lúča | - | Divergent |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD