Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
26K
Rozmer
17 x 50 x 50 mm
Rozhranie
NPN normally open (NO)
NPN normally closed (NC)
NPN normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Alternatívne
|
|
|
|
|
|
| BOS 26K-NA-1LHB-S4-C | BOS 26K-PA-1LHB-S4-C | |
|
-
Cenníková cena
|
401,35 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 26K | 26K |
|---|---|---|
| Rozmer | 17 x 50 x 50 mm | 17 x 50 x 50 mm |
| Rozhranie |
NPN normally open (NO) NPN normally closed (NC) |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, Triangulation | Diffuse sensor, Triangulation |
| Špeciálna optická funkcia | Potlačenie pozadia | Potlačenie pozadia |
| Charakteristika lúča | Focus, typical at 80 mm | Focus, typical at 80 mm |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Veľkosť svetelného bodu | Ø 0.1 mm at focal point | Ø 0.1 mm at focal point |
| Rozsah | 30...150 mm | 30...150 mm |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE EAC WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD