Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS008C

BOS 26K-PA-1LHA-SA1-S4-C

Kubické difúzne snímače s rôznymi typmi svetla s dosahom do 60 cm

Séria
26K
Rozmer
17 x 50 x 50 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
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
26K
Rozmer
17 x 50 x 50 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Špeciálna optická funkcia
Potlačenie pozadia
Typ svetla
Laser Red light
Rozsah
25...60 mm
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
ABS
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
cULus
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
ETIM 8.0
EC001822
ETIM 9.0
EC002719
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať