Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna
Séria
6K
Rozmer
12 x 37 x 27 mm
Rozhranie
NPN NO/NC
Princíp fungovania
Fiber optic device
Vstupná funkcia
Key disable on/off
Same function as button
Same function as button
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 6K-NU-1FR-C-02 | BFB 75K-001-N-02 | |
|
-
Cenníková cena
|
118,45 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 6K | 75K |
|---|---|---|
| Rozmer | 12 x 37 x 27 mm | 10.4 x 35.4 x 79.3 mm |
| Rozhranie | NPN NO/NC | NPN NO/NC |
| Princíp fungovania | Fiber optic device | Fiber optic device |
| Vstupná funkcia |
Key disable on/off Same function as button |
Key disable on/off Same function as button |
| Nastavenie |
Factory setting (Reset) Light-on/dark-on Sensitivity (Sn) |
Factory setting (Reset) Light-on/dark-on Sensitivity (Sn) |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Spínacia frekvencia | 1000 Hz | 1500 Hz |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
cULus CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD