Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Retroreflexné svetelné závory
Séria
15K
Rozmer
13 x 52 x 29 mm
Rozhranie
PNP/NPN NO/NC
Vstupná funkcia
Switching output PNP/NPN
Light-on/dark-on
Light-on/dark-on
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-R-A0.6-SA1 | BOS 5K-PS-RR10-02 | |
|
-
Cenníková cena
|
31,64 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Rozmer | 13 x 52 x 29 mm | 10.8 x 32.7 x 19.5 mm |
| Rozhranie | PNP/NPN NO/NC | PNP normally open (NO) |
| Vstupná funkcia |
Switching output PNP/NPN Light-on/dark-on |
- |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Retroreflective sensor | Retroreflective sensor |
| Typ svetla | Infrared | LED Red light |
| Rozsah | 0...600 mm | 0...4 m |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PVC | Cable, 2.00 m, PVC |
| Materiál puzdra | ABS |
PC PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Charakteristika lúča | - | Divergent |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 160 mm at 2 m |
| Ochranná známka | - | Global |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD