Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Difúzne optické snímače
Séria
15K
Rozmer
13 x 28 x 59.5 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Vstupná funkcia
Light-on/dark-on
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 15K-S-C50-P-S75 | BOS 5K-PS-ID10-S75 | |
|
-
Cenníková cena
|
78,52 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 15K | 5K |
|---|---|---|
| Rozmer | 13 x 28 x 59.5 mm | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm |
| Rozhranie | PNP NO/NC | PNP: normally open (NO) |
| Vstupná funkcia | Light-on/dark-on | - |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Diffuse sensor, (energetic) | Diffuse sensor, (energetic) |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | Infrared | Infrared |
| Rozsah | 1...100 mm | 0...900 mm |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS |
PC PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE WEEE |
cULus CE WEEE UKCA |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 50 mm at 500 mm |
| Ochranná známka | - | Global |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD