Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BOS00FY

BOS 15K-S-D12-02

Difúzny optický snímač s potlačeným pozadím

Séria
15K
Rozmer
13 x 28 x 52 mm
Rozhranie
PNP/NPN NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
15K
Rozmer
13 x 28 x 52 mm
Rozhranie
PNP/NPN NO/NC
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Diffuse sensor, Triangulation
Špeciálna optická funkcia
Fixed focus
Charakteristika lúča
Focused
Typ svetla
LED Red light
Veľkosť svetelného bodu
Ø 1 mm at focal point
Rozsah
6...12 mm
Pripojenie
Cable, 2.00 m, PVC
Materiál puzdra
ABS
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 12.0
27-27-09-03
ECLASS 13.0
27-27-09-03
ECLASS 14.0
27-27-09-03
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC002719
ETIM 5.0
EC002719
ETIM 6.0
EC002719
ETIM 7.0
EC002719
ETIM 8.0
EC002719
ETIM 9.0
EC002719
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať