Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Retroreflexné svetelné závory
Séria
08M
Rozmer
Ø 8 x 50 mm
Rozhranie
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 08M-PO-PR11-02 | BOS 08E-PO-PR20-00,2-S49 | |
|
-
Cenníková cena
|
97,85 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 08M | 08E |
|---|---|---|
| Rozmer | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 40 mm |
| Rozhranie | PNP normally closed (NC) | PNP normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Retroreflective sensor | Retroreflective sensor |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0 m...550 mm | 30 mm...1 m |
| Pripojenie | Cable, 2.00 m, PUR | Cable with connector, 0.20 m, PUR |
| Materiál puzdra | Brass, nickel-plated | Stainless steel |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
| Veľkosť svetelného bodu | - | Ø 3.0 mm Light exit |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD