Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Retroreflexné svetelné závory
Séria
35K
Rozmer
15 x 72 x 50 mm
Rozhranie
PNP Normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 35K-PO-1RE-S49R-C | BOS 23K-PA-RR10-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
103,71 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 35K | 23K |
|---|---|---|
| Rozmer | 15 x 72 x 50 mm | 23 x 51 x 52.4 mm |
| Rozhranie | PNP Normally closed (NC) |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Retroreflective sensor | Retroreflective sensor |
| Charakteristika lúča | Divergent | Divergent |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Rozsah | 0...6 m | 0...14 m |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 3-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | PA 12 |
PC ABS |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
cULus CE |
Ecolab CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown |
| Veľkosť svetelného bodu | - | 300 x 300 mm at 12 m |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD