Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Jednocestné svetelné závory
Séria
21M
Rozmer
15 x 50 x 42.5 mm
Rozhranie
PNP normally open (NO)
PNP normally closed (NC)
PNP normally closed (NC)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Receiver)
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-PA-IE10-S4 | BOS 21M-PAI-RE30-S4 | |
|
-
Cenníková cena
|
159,41 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 21M | 21M |
|---|---|---|
| Rozmer | 15 x 50 x 42.5 mm | 15.4 x 51.1 x 42.7 mm |
| Rozhranie |
PNP normally open (NO) PNP normally closed (NC) |
IO-Link: 1.1 normally open (NO) normally closed (NC) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Receiver) | Through-beam sensor (Receiver) |
| Typ svetla | Infrared | Red light |
| Rozsah | 0...20 m | 0...20 m |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra |
Zinc, Die casting, Powder coated Aluminium |
Zinc, Die casting, Powder coated Die-cast zinc |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE cULus EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE Ecolab |
| Special characteristics | - | Washdown |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD