Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Kubické snímače s priechodným lúčom a rôznymi typmi svetla
Séria
21M
Rozmer
15 x 50 x 42.5 mm
Vstupná funkcia
Test (Emitter off)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Through-beam sensor (Emitter)
Tento produkt je súčasťou Classic portfólia, to znamená.
rozšírená dostupnosť
flexibilné prechodné obdobie
transparentné podmienky
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
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
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 21M-XT-LS11-S4 | BLS 18KF-XX-1LT-S4-L | |
|
226,47 EUR
Cenníková cena
|
143,74 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 21M | 18KF |
|---|---|---|
| Rozmer | 15 x 50 x 42.5 mm | Ø 18 x 71.5 mm |
| Vstupná funkcia | Test (Emitter off) | Test (Emitter off) |
| Princíp fungovania | Photoelectric sensor | Photoelectric sensor |
| Princíp optickej činnosti | Through-beam sensor (Emitter) | Through-beam sensor (Emitter) |
| Typ svetla | Laser Red light | Laser Red light |
| Rozsah | 0...60 m | 0...60 m |
| Pripojenie | Connector, M12x1-Male, 4-pin | Connector, M12x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra |
Zinc, Die casting, Powder coated Aluminium |
PBT |
| Snímací povrch materiálu | PMMA | PMMA |
| Prevádzkové napätie Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Ochranná známka | - | Global |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD