Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Vláknová optika pre plastové a sklené vlákna
Séria
72K
Rozmer
10 x 40.1 x 73.5 mm
Rozhranie
PNP NO/NC
Princíp fungovania
Fiber optic device
Vstupná funkcia
Same function as SET button
Key disable on/off
Key disable on/off
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BOS 72K-PU-RA20-S75 | BFB 75K-002-P-S75 | |
|
211,97 EUR
Cenníková cena
|
190,55 EUR
Cenníková cena
|
|
| Séria | 72K | 75K |
|---|---|---|
| Rozmer | 10 x 40.1 x 73.5 mm | 10.4 x 35.4 x 84 mm |
| Rozhranie | PNP NO/NC | PNP NO/NC |
| Princíp fungovania | Fiber optic device | Fiber optic device |
| Vstupná funkcia |
Same function as SET button Key disable on/off |
Teach Sn Key disable on/off |
| Nastavenie |
Switching freq. 5000/1000 Hz LCD read direction Time function Factory setting (Reset) Rated switching distance (Sn), 2 values Display on/off Delay time Light-on/dark-on Teach-in mode normal/fine Sensitivity (Sn) |
LCD read direction Time function Factory setting (Reset) Mode normal/fine/fast/far Duration of single pulse Rated switching distance (Sn), 2 values Display on/off Delay time Key disable on/off Light-on/dark-on Sensitivity (Sn) |
| Prevádzkové napätie Ub | 12...24 VDC | 10...30 VDC |
| Typ svetla | LED Red light | LED Red light |
| Pripojenie | Connector, M8x1-Male, 4-pin | Connector, M8x1-Male, 4-pin |
| Materiál puzdra | ABS | ABS |
| Spínacia frekvencia | 5000 Hz /1000 Hz | 8000 Hz /1000 Hz/125 Hz |
| Schválenie/zhoda |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD