Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

BOS00Z4

BOS 35K-PS-1RH-S4-C

Retroreflexné svetelné závory

Séria
35K
Rozmer
15 x 60 x 60 mm
Rozhranie
PNP Normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Séria
35K
Rozmer
15 x 60 x 60 mm
Rozhranie
PNP Normally open (NO)
Princíp fungovania
Photoelectric sensor
Princíp optickej činnosti
Retroreflective sensor
Charakteristika lúča
Divergent
Typ svetla
LED Red light
Rozsah
0...8 m
Pripojenie
Connector, M12x1-Male, 4-pin
Materiál puzdra
PA 12
Snímací povrch materiálu
PMMA
Prevádzkové napätie Ub
10...30 VDC
Schválenie/zhoda
CE
cULus
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-09-02
ECLASS 11.0
27-27-09-02
ECLASS 12.0
27-27-09-02
ECLASS 13.0
27-27-09-02
ECLASS 14.0
27-27-09-02
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-09-02
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-02
ECLASS 9.0
27-27-09-02
ECLASS 9.1
27-27-09-02
ETIM 4.0
EC002717
ETIM 5.0
EC002717
ETIM 6.0
EC002717
ETIM 7.0
EC002717
ETIM 8.0
EC002717
ETIM 9.0
EC002717
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať